Referencia del sistema
Pinza para carcasas de acoplamiento
Pinza | Soluciones de sistemas | Movilidad | Automóvil | Transmisión para motores de combustión
Reto
En una línea de montaje para cajas del engranaje tenían que cargarse y descargarse distintos componentes del engranaje de soportes de paletas y estaciones de montaje.
Solución
Como solución se utilizó una pinza doble para distintas piezas de trabajo. Se utilizó la pinza paralela estándar GP400 de Zimmer Group con mordazas para contornos específicas para la pieza de trabajo.
Aspectos destacados y datos técnicos
IP40
Neumático
Agarre exterior
Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
Datos técnicos
| Tipo de accionamiento | PNEU |
| Fuerza de agarre máx. | 8400 [N] |
| Concepto de agarre | FORM |
| Autorretención | FED |
| Carrera máx. | 60 [mm] |
| Clase IP | IP40 |
| Peso del sistema | 35 [kg] |
| Peso máx. de la pieza de trabajo | 15 [kg] |
| Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |
Componentes estándar montados